Smoorventiel met terugslagklep GRLZ-1/4-B
151195
GTIN: 4052568010652
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
610 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Inwendige schroefdraad G1/4
Instelelement
Sleufschroef