Smoorventiel GRO-1/8-B
151216
GTIN: 4052568069957
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoorfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
210 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Instelelement
Kartelschroef