Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Sensoren

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Naderingssensor SME-1-LED-24-B

151669

GTIN: 4052568117009

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
12 V - 27 V
Functie schakelelement
Maakcontact
Schakeluitgang
met contact bipolair