Contrastekker MSSD-EB

151687

GTIN: 4052568010720

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - Contactdoos - Contactdoos haaks - Vorm C - conform DIN EN 175301-803 - conform DIN EN 61984 - Vierhoekige bouwvorm MSEB - vierhoekige vorm MSN2
Aansluitdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529