Proportioneel ventiel MPYE-5-1/4-010-B
151694
GTIN: 4052568010751
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1400 l/min
Bereik voor bedrijfsspanning DC
17 V - 30 V