Smoorventiel met terugslagklep GR-M5X2-B

152611

GTIN: 4052568010881

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
95 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Instelelement
Kartelschroef