Smoorventiel met terugslagklep GR-1/8X2-B
152612
GTIN: 4052568070229
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
205 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Instelelement
Kartelschroef