Meetlineaal MLO-POT-1000-TLF
152632
GTIN: 4052568117566
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Slag
1000 mm
Meetprincipe meetlineaal
Analoog
Uitgangssignaal
Analoog
Resolutie traject
0.01 mm
Elektrische aansluiting
Stekker - conform DIN 43650 - Vierhoekige bouwvorm