Meetlineaal MLO-POT-1250-TLF
152633
GTIN: 4052568117573
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Slag
1250 mm
Meetprincipe meetlineaal
Analoog
Uitgangssignaal
Analoog
Resolutie traject
0.01 mm
Elektrische aansluiting
Stekker - conform DIN 43650 - Vierhoekige bouwvorm