Meetlineaal MLO-POT-1500-TLF

152634

GTIN: 4052568117580

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Slag
1500 mm
Meetprincipe meetlineaal
Analoog
Uitgangssignaal
Analoog
Resolutie traject
0.01 mm
Elektrische aansluiting
Stekker - conform DIN 43650 - Vierhoekige bouwvorm