Meetlineaal MLO-POT-2000-TLF
152636
GTIN: 4052568117603
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Slag
2000 mm
Meetprincipe meetlineaal
Analoog
Uitgangssignaal
Analoog
Resolutie traject
0.01 mm
Elektrische aansluiting
Stekker - conform DIN 43650 - Vierhoekige bouwvorm