Kunststofslang PAN-4X0,75-SI

152697

GTIN: 4052568031022

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
4 mm
Binnen-Ø
2.9 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 15 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 80 °C