Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Sensoren

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Naderingssensor SMTO-4U-PS-S-LED-24

152742

GTIN: 4052568010911

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V
Functie schakelelement
Maakcontact
Schakeluitgang
PNP