T-steekschroefkoppeling QSTL-1/8-8

153120

GTIN: 4052568032135

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
6 mm