Meervoudige verdeler QSYTF-1/2-12-B
153199
GTIN: 4052568032838
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/2
Pneumatische aansluiting 2
Inwendige schroefdraad G1/2 - voor slang buiten-Ø 12 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
3