Meervoudige verdeler QST3-3/8-10-8
153202
GTIN: 4052568032869
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm - voor slang buiten-Ø 10 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
4