Meervoudige verdeler QSLV3-1/8-4

153221

GTIN: 4052568033040

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
3