Meervoudige verdeler QSLV3-1/4-6
153223
GTIN: 4052568033064
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
3