Meervoudige verdeler QSLV4-1/8-4
153231
GTIN: 4052568033132
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
4