Meervoudige verdeler QSLV4-1/2-12
153240
GTIN: 4052568011215
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/2
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
4