Meervoudige verdeler QSLV6-3/8-12
153249
GTIN: 4052568070526
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
6