Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSMKL-M5-6
153295
GTIN: 4052568033637
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
1.7 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar