Kogelklepafsluiter HE-3-3/8-3/8
153298
GTIN: 4052568033668
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1
R3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
797.4 l/min
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Bedieningswijze
manueel