Roterende steekschroefkoppeling QSR-1/8-6

153402

GTIN: 4052568034429

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
3.4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar