Roterende steekschroefkoppeling QSR-3/8-10
153407
GTIN: 4052568070588
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
6.7 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar