Roterende L-steekschroefkoppeling QSRL-1/4-8

153414

GTIN: 4052568034504

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
4.6 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar