Roterende L-steekschroefkoppeling QSRL-1/2-12
153418
GTIN: 4052568070632
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/2
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
7.4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar