Zelfafsluitende steekschroefkoppeling QSMK-1/8-4

153419

GTIN: 4052568034528

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
1.6 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar