Zelfafsluitende steekschroefkoppeling QSMK-1/4-6
153421
GTIN: 4052568034542
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
3 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar