Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-1/8-8
153432
GTIN: 4052568034658
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
4.2 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar