Zelfafsluitende steekkoppeling QSK-10

153442

GTIN: 4052568034757

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 10 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
5.3 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar