Magneetventiel MVH-5/3G-3/8-S-B
15346
GTIN: 4052568112776
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch