Kogelklepafsluiter HE-2-QS-8

153468

GTIN: 4052568034856

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
415.8 l/min
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Bedieningswijze
manueel