Kogelklepafsluiter HE-2-1/2-QS-12
153474
GTIN: 4052568034900
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1
R1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
834.3 l/min
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Bedieningswijze
manueel