Kogelklepafsluiter HE-3-QS-12
153478
GTIN: 4052568034948
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1
QS-12
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
788.4 l/min
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Bedieningswijze
manueel