Kogelkraan QHS-QS-6

153485

GTIN: 4052568035013

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Pneumatische aansluiting 2
QS-6
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
528 l/min
Bedrijfsdruk
-1 bar - 10 bar