Kogelkraan QH-QS-4-1/8

153486

GTIN: 4052568035020

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1
R1/8
Pneumatische aansluiting 2
QS-4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
235 l/min
Bedrijfsdruk
-1 bar - 10 bar