Roterende L-steekschroefkoppeling QSRL-M5-4

153529

GTIN: 4052568035068

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
1.4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar