Proportioneel ventiel MPYE-5-M5-010-B

154200

GTIN: 4052568117740

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Pneumatische aansluiting 1
M5
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
100 l/min
Bereik voor bedrijfsspanning DC
17 V - 30 V