Busknoop CTEU-CC
1544198
GTIN: 4052568238209
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Protocol
CC-LiINK®
Bereik voor bedrijfsspanning DC
18 V - 30 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning
Type. 70 mA
Veldbusinterface, protocol
CC-LiINK®
Beschermingsklasse
IP65 - IP67