Proportioneel ventiel VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
1552544
GTIN: 4052568239350
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 proportioneel regelventiel, gesloten
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2000 l/min