Handschuifventiel VBOH-32-G18
1558073
GTIN: 4052568107819
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
777 l/min
Rastermaat
24 mm
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 12 bar