Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Classic

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Compacte cilinder ADVU-12- -A-P-A

156040

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
68 N
Slag
1 mm - 200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden