Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Classic

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Compacte cilinder AEVU-40- -A-P-A

156265

Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
704 N
Slag
1 mm - 25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden