Slangmof N-1/4-P-6-MS
15631
GTIN: 4052568022006
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
4.5 mm