Slangmof N-1/4-P-9-MS

15632

GTIN: 4052568022013

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 9 mm
Nominale doorlaat
6.5 mm