Slangmof N-3/8-P-6-MS
15633
GTIN: 4052568022020
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
4.5 mm