Slangmof N-3/8-P-9-MS
15634
GTIN: 4052568022037
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 9 mm
Nominale doorlaat
7.6 mm