Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Classic

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Compacte cilinder ADVU-12-25-A-P-A

156590

GTIN: 4052568071165

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
68 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden