Compacte cilinder AEVU-20-15-A-P-A
156988
GTIN: 4052568122249
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
171 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden